Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LPV, Elektromagnetický hadicový 2/2 ventil

  • elektromagnetický hadicový 2/2 ventil
  • média: plyny a kapaliny vhodné pro použité hadice
  • vnější průměr hadice: 3 až 6 mm
  • rozsah provozních tlaků: 0 až 0.2 MPa
  • příkon: 2 W
  • 2 způsoby montáže: přímá nebo do panelu
  • funkce ventilu: N.C. nebo N.O.

Nakonfigurujte si produkt

 
Provedení ventilu
napětí
Elektrické připojení
světelná signalizace
velikost hadice
délka kabelu