Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LFE, Digitální elektromagnetický snímač průtoku, 3-barevný displej

  • pro kapaliny s elektrickou vodivostí 5 μS/cm nebo vyšší
  • rozsah měření průtoku: 0.5 až 200 l/min, liší se dle velikosti snímače
  • připojovací závity: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • výstupy (2x): spínací (PNP/NPN), analogové (U/I), různá kombinace, dle typu
  • IP65
  • volitelně: s uzemněním na stejný potenciál nebo s izolací napájecího okruhu snímače
  • volitelně: vestavěná nebo oddělená vyhodnocovací jednotka

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah měřeného průtoku
specifikace výstupů
velikost připojovacího závitu
závit
volitelné provedení
provedení s izolací