Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický řemenový pohon s jezdcem, bez motoru – řada LET-X11

Váš motor, náš pohon. Manipulace s těžkými předměty.

  • Konfigurace nejlepšího řešení pro vás – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Robustní konstrukce pro velká zatížení na dlouhé vzdálenosti – max. zatížení horizontálně 240 kg / vertikálně 200 kg, zdvih až 3000 mm
  • Zvýšení rychlosti a produktivity – rychlost až 5000 mm/s,zrychlení až 50000 mm/s²
  • Optimalizace vaší aplikace – výběr motorů od celé řady výrobců.

Základní technické informace

  • velikost: 80, 100
  • zdvih: 300 až 3000 mm
  • provedení s AC servomotorem 750 W
  • kompatibilní s motory od různých výrobců: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION a další.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
stoupání šroubu (mm)
Zdvih