Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický řemenový pohon s jezdcem (230 V AC), pro vyšší zatížení – řada LET-X11

Transfér velkých zatížení, bez ohledu na vzdálenost

  • Robustní konstrukce pro velká zatížení na dlouhé vzdálenosti – max. zatížení horizontálně 240 kg / vertikálně 70 kg, zdvih až 3000 mm
  • Zvýšení rychlosti a produktivity – rychlost až 4000 mm/s, zrychlení až 20000 mm/s²
  • Optimální přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.08 mm
  • Adaptivně a odolně – různé možnosti montáže a robustní odolnost proti nárazům a vibracím.

Základní technické informace

  • velikost: 80, 100
  • zdvih: 300 až 3000 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s AC servomotorem
  • horizontální / vertikální zatížení: max. 240 / 70 kg
  • rychlost: max. 4000 mm/s
  • zrychlení: max. 20000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
Ekvivalent stoupání šroubu
zdvih
specifikace motoru
provedení kabelu pohonu
délka kabelu pohonu
provedení driveru
délka ovládacího kabelu