Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LESH, Elektrický kompaktní šroubový suport

  • velikost: 8, 16 a 25 mm.
  • zdvihy: 50, 75, 100 a 150 mm.
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.05 mm.
  • max. zátěž: 4 kg (vertikální).

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
provedení               
Motor
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
brzda
provedení tělesa / pístnice
způsob montáže          
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor