Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrická úchopná hlavice pro kolaborativní roboty – řada LEHR

Zvýšení účinnosti zavedením elektrické kolaborace

  • Ideální pro kolaborativní roboty – certifikováno výrobci kolaborativních robotů pro použití s jejich roboty
  • Snadná a rychlá instalace – Plug & Play řešení pro kolaborativní roboty, snadné připojení jedním kabelem s konektorem M8
  • Zabránění pádu uchopeného předmětu z čelistí bez spotřeby energie – šroubový pohon s funkcí prevence proti pádu předmětu
  • Zkrácení prostojů stroje – bezbateriový absolutní odměřovací systém pro restart pohybu čelistí z poslední pozice bez nutnosti počáteční reference.

Základní technické informace

  • úchopná hlavice certifikovaná těmito výrobci kolaborativních robotů:
    • UNIVERSAL ROBOTS, FANUC CORPORATION
  • v souladu s ISO 9409-1-50-4-M6 (mezinárodní standardy pro manipulaci s průmyslovými roboty)
  • široký rozsah upínací síly (pro 1 čelist):
    • 60 až 140 N
  • konfigurace Plug & Play pro: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC CORPORATION
  • opakovatelná přesnost: ±0.1 mm.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.