Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KS, Nástrčné spojky pro přívod vzduchu do rotujících částí, provedení s UNI závitem

  • nástrčná spojka pro přívod vzduchu do rotujících částí (standardní)
  • s UNI závitem: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (palce)
  • pro hadice vnější pr.:  4, 6, 8, 10, 12 mm, 5/32, 1/4, 5/16, 3/8 (palce)
  • max.provozní tlak:  1.0 MPa
  • teplota média a okolí: -5 až 60°C