Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KS, Nástrčné spojky pro přívod vzduchu do rotujících částí, metrické provedení

  • nástrčná spojka pro přívod vzduchu do rotujících částí (standardní)
  • metrické závity
  • pro hadice vnější pr.:  4, 6, 8, 10, 12 mm
  • max.provozní tlak:  1.0 MPa
  • teplota média a okolí: -5 až 60°C