Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní kompresor − řada CRP

Zdroj stlačeného vzduchu a vakua v jednom zařízení

  • Výroba stlačeného vzduchu nebo vakua pro vaše aplikace − vhodné řešení do míst, kde není zdroj stlačeného vzduchu nebo vakua k dispozici
  • Zvýšení výkonu stroje − díky kompaktnímu provedení a nízké hmotnosti vhodné pro instalaci na roboty
  • Bez nutnosti každodenní údržby − bezmazný kompresor
  • Instalace i v tichém prostředí − úroveň hluku max. 55 dB.

Základní technické informace

  • kompresor nebo vývěva v jednom zařízení:
    • max. výstupní tlak: 0.55 MPa
    • max. vakuum: -70 kPa
    • průtok: 10 Nl/min.
  • kompaktní rozměry a nízká hmotnost:
    • rozměry: 154 x 134 x 100 mm (šířka x výška x hloubka)
    • hmotnost: 3.5 kg.
  • řídicí jednotka s chybovým hlášením pro snadnou detekci problému na stroji
  • možnost použití v kontinuálních provozech v případě instalace společně se vzdušníkem.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.