- Domů
- Produkty a podpora
- Úprava stlačeného vzduchu
- Kompresor
Úprava stlačeného vzduchu
Kompaktní kompresor − řada CRP
Zdroj stlačeného vzduchu a vakua v jednom zařízení
- Výroba stlačeného vzduchu nebo vakua pro vaše aplikace − vhodné řešení do míst, kde není zdroj stlačeného vzduchu nebo vakua k dispozici
- Zvýšení výkonu stroje − díky kompaktnímu provedení a nízké hmotnosti vhodné pro instalaci na roboty
- Bez nutnosti každodenní údržby − bezmazný kompresor
- Instalace i v tichém prostředí − úroveň hluku max. 55 dB.
Základní technické informace
- kompresor nebo vývěva v jednom zařízení:
- max. výstupní tlak: 0.55 MPa
- max. vakuum: -70 kPa
- průtok: 10 Nl/min.
- kompaktní rozměry a nízká hmotnost:
- rozměry: 154 x 134 x 100 mm (šířka x výška x hloubka)
- hmotnost: 3.5 kg.
- řídicí jednotka s chybovým hlášením pro snadnou detekci problému na stroji
- možnost použití v kontinuálních provozech v případě instalace společně se vzdušníkem.
Krok 1: Výběr provedení
Výběr požadovaného provedení prvku.
Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
Žádné výsledky vyhledávání
Žádné výsledky vyhledávání