Řada C55 jsou kompaktní válce dle normy ISO 21287. Navrženy jsou tak, aby vyhovovaly širokému rozsahu aplikací automatizace strojů. Řada C55 dosahuje díky jedinečnému řešení elastomerového tlumení, těsnění pístu a těsnění pístnice, dlouhé životnosti. Jedná se o válce se zdvihy do 150 mm a výhodami normalizovaných montážních rozměrů. K dispozici ve standardních průměrech pístu 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm a rychlostí pístu v rozsahu 50 - 500 mm/s jsou tyto válce určeny pro provoz s použitím relativně nízkého tlaku vzduchu v rozsahu 0.05 až 1 MPa. Standardizované montážní rozměry odpovídají normě ISO 21287 a 6431. Nová řada válců efektivně doplňuje ucelenou nabídku SMC ISO/VDMA kompatibilních válců.