Registrace neexistuje. Prosím kontaktujte sales.cz@smc.com
Digitální katalog
Řada MXQ-Z je všestranná zahrňující 4 typy - oboustranné připojení, s vyšší tuhostí vedení, jednostranné připojení a zaměnitelná výška s předešlou řadou MXQ. Je o až 44% lehčí a o 23% nižší díky tenšímu vedení, které je vyrobeno ze speciální, extrémně odolné, korozivzdorné oceli. Kompaktní provedením a nízké těžiště ... a dvoupístová konstrukce zaručuje vyšší vysunovací a zasunovací síly a podstatně více rovnoměrný provoz. Díky symetrickému designu je MXQ-Z vhodný pro aplikace ve stísněných podmínkách. Výrobky a stroje jsou chráněny proti poškození díky třem možným nastavením zdvihu, které absorbují doraz. Snímače polohy jsou chráněny proti znečíštění a následné poškození díky montáži v postranních drážkách a mohou být přímo montovány bez použití mezikusů.
Kompaktní suporty MXJ jsou vysoce tuhé a přesné. Suport pro čistá prostředí je dostupný s nezměněnými rozměry od klasického provedení. Další možností jsou dostupné pro standardní provedení i pro čistá prostředí. Tyto možnosti zahrnují symetrické provedení, nastavení zdvihu, axiální připojení a možnost připojení snímačů koncových poloh.
Aplikace, které vyžadují přesné pohyby v rozsahu zdvihu o 10-150mm, vyžadují válec s přesným vedením. MXS splňuje tyto požadavky prostřednictvím integrovaného kuličkového vedení a dvojicí pístů pro kompaktní rozložení síly. MXS se dodává v šesti velikostech s nastavitelnou délkou zdvihu pístu a je k dispozici se snímači polohy. Omezení zdvihu je k dispozi na straně vysouvání i zasouvání, každý v rozsahu 0-5mm, 0-15mm a 0-25mm. Kromě toho má MXS mnohem více možností, jako je hydraulický tlumič, zámek v koncové poloze, axiální přívod stlačeného vzduchu a odpružený nástavec.
Inovovaný kompaktní suport řady MXH-Z. Tento nový model obsahuje vysoce tuhé lineární vedení, které dovoluje vyšší zátěž až o 240% a je proto vhodné pro použití v aplikacích, kde je předmět více vyosen. Flexibilní a lehká řada MXH-Z je k dispozici v průměrech pístu od 6 do 20 mm s možností montáže ve čtyřech směrech a přípojení tlaku ve třech směrech.Výsuvný stůl je díky své vysoké rovnoběžnosti pojezdu mimořádně přesný zejména v aplikacích zahrnujících transport a polohování a v aplikacích s omezeným prostorem, jako jsou zásobníky. Možnost přímé montáže snímačů polohy D-M9 * také snižuje náklady na pracovní sílu.
MXF je nízkoprofilový kompaktní suport s valivým lineárním vedením s montážními otvory pro bezproblémovou instalaci na konstrukce strojů. Výška válce MXF je 54 až 67% oproti řadě MXS.
Válec MXP je vytvořen pro aplikace, kde je důležité přesně polohovat na krátké vzdálenosti s velmi přesným valivým lineárním vedením s uzavřeným oběhem kuliček. Horní plocha stolu má zaručenou rovnoběžnost se základnou válce do .,02mm a naklonění do 0.03°. Montážní plochy válce jsou v toleranci +/- 0.05mm. Válec obsahuje dva písty, které pracují nezávisle na sobě.
Kompaktní pneumatický suport s magnetickým přenosem síly a dlouhým zdvihem MXY integruje lineární vedení, což zajišťuje velmi přesné polohování a velmi malé vnější rozměry. Stavitelné dorazy koncových poloh a lišta pro upevnění snímačů jsou zahrnuty jako příslušenství.
Kompaktní suport s přesným vedením MXW kombinuje lineární vedení se dvěma pneumatickými válci. Díky valivému vedení válec snese i větší zatížení. Suport umožňuje nastavitelné seřízení koncových poloh 0-5mm včetně hydraulických tlumičů. MXW se vyrábí pro průměry 8 až 25mm se zdvihy do 300mm.
Řada pneumatických suportů řady MXQR umožňuje připojení vzduchu, dorazy pro omezení zdvihu a tlumičů narázů z obou stran. Díky valivému vedení s kuličkovým pouzdrem je dosaženo vysoké tuhosti a přesnosti polohování. MXQR je rozměrově kompatibilní s řadou MXQ. MXQR navíc umožňuje připevnění tlumiče nárazu RJ i pro velikost 6mm s kratšími časy cyklů a menším zatížením.