Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Driver pro krokové motory s funkcí STO - řada JXC#F

Rozsáhlejší a bezpečnější řízení

  • Vyšší bezpečnost stroje – bezpečné vypnutí točivého momentu na úrovni SIL 3, SIL CL a PL e
  • Snadná implementace do sítě – vestavěná sériová komunikace
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Úspora nákladů, času a práce – zjednodušené řídicí systémy a zapojení.

Základní technické informace

  • komunikační protokoly: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • v souladu s EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 kat. 3 PL e, a EN 61800-5-2 STO, SS1-t standard
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • vhodné pro pohony řad: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení driveru
montáž driveru
typ pohonu
přesnost stolu
Průměr pístu
typ ložiska
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
provedení čelistí
velikost motoru
max. krouticí moment (Nm)
provedení šroubu (pro LEPY,LEPS)
Zdvih
úhel montáže