Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JXCE1/91/P1/D1/L1/M1, numerické řízení

  • komunikační protokoly: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, CC-Link a IO-Link
  • bezpečnostní funkce STO dostupná v provedení s komunikačním protokolem IO-Link nebo EtherCAT®
  • vhodné pro pohony řad: LEY / LEYG, LEFS / LEFB, LES / LESH, LER, LEL, LEP, LEH a LEM
  • dvojí komunikační připojení IN/OUT (ne pro JXCL1. Pro JXCD1 průchozí propojení možné pomocí rozbočovacího koenktoru)
  • dva typy příkazů operace: číslem kroku definovaná operace a numerickými daty definovaná operace.

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení driveru
montáž driveru
komunikační konektor
typ pohonu
přesnost stolu
průměr pístu
typ ložiska
montážní pozice motoru
typ motoru
velikost motoru
stoupání šroubu
provedení čelistí
max. krouticí moment (Nm)
provedení šroubu (pro LEPY,LEPS)
zdvih
úhel montáže