Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventilový blok do oplachových zón - řada JSY5000-H

Řízení výroby potravin podle vašich požadavků

  • Odolné vůči náročným podmínkám - ochrana proti vniknutí cizích těles, tlakové vody a páry (stupeň krytí IP69K)
  • Bezpečné použití v potravinářském průmyslu - snadné čištění a vnější části z materiálu dle FDA směrnic
  • Zvýšení produktivity v omezených prostorech – průtok až 1600 l/min (provedení: samostatný ventil nebo ventil pro montáž do bloku)
  • Připraveno pro IIoT s IO-Link - vzdálený přenos dat a parametrů zařízení.

Základní technické informace

  • zamezení hromadění kapaliny, snadné čištění
  • příkon: 0.15 W (provedení s nízkým příkonem), 0.4 W (standardní provedení)
  • kovové části z korozivzdorné oceli SUS 316 s vysokou odolností proti korozi
  • dostupné i jako samostatný ventil s připojovací poddeskou
  • k dispozici připojení kabelem se zalitými vodiči.


  • UPOZORNĚNÍ! Tento blok nelze objednat bez ventilů. Více informací naleznete v katalogu nebo kontaktujte SMC použitím tlačítka "Dotaz na SMC" vpravo. Rádi poradíme se specifikací produktu a s veškerými technickými dotazy týkajícími se řady JSY5000-H.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.