Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventilový blok se základovou deskou z korozivzdorné oceli a připojením zdola – řada JSY3000-S

Bezpečný oplach bez problému

  • Bezpečný provoz v oplachových zónách – zamezení vniknutí vody do ventilů pomocí těsnění z EPDM na spodní straně poddesky
  • Delší životnost ventilů – základová deska z korozivzdorné oceli SUS 304 s nástrčnými spojkami z korozivzdorné oceli SUS 316 (v souladu s FDA směrnicemi)
  • Vzdálená komunikace – řízení až 32 výstupů pomocí široké nabídky komunikačních protokolů a IO-Link komunikace.

Základní technické informace

  • odolnost proti vniknutí vody a korozi
  • průtok: max. 642 Nl/min
  • příkon: 0.1 W (provedení s nízkým příkonem); 0.4 W (standardní provedení)
  • IO-Link kompatibilní
  • stupeň krytí: IP67
  • volitelně: deska pro vyztužení při montáži
  • provedení s interním prodrátováním.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.