Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventilový blok s vestavěným elektro-pneumatickým regulátorem tlaku, max. 64 stanic, interní prodrátování – řada JSY3000-P

Více ventilů do bloku, více možností

  • Méně kabeláže a jednotek pro sériový přenos dat, snadné elektrické připojení – 4 až 64 ventilových stanic, max. 128 výstupů
  • Široká nabídka komunikačních protokolů – PROFINET®, EtherNet/IP™ a EtherCAT®
  • Úspora místa – menší zástavbové rozměry, délka kratší až o 134 mm
  • Centralizované řízení – ventily a elektro-pneumatické regulátory tlaku připojené společně do jednoho bloku.

Základní technické informace

  • sériové elektrické připojení
  • vícenásobná připojovací deska s interním prodrátováním
  • průtok: max. 567 Nl/min
  • stupeň krytí: IP65.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.