Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventilový blok s integrovaným blokem ejektorů − řada JSY1000-E

Řízení pneumatických pohonů a vakua z jednoho bloku

  • Jednoduchá konstrukce stroje – kompletní řešení pro řízení ventilů a ejektorů integrovaných do jednoho bloku
  • Efektivní využívání energií – snížení nákladů na stlačený vzduch díky funkci energy saving
  • Úspora času pro instalaci – snížené náklady na kabeláž a úspora času na instalaci díky společnému elektrickému připojení pro ventily a ejektory
  • Vzdálené řízení – řízení a monitorování až 24 výstupů pomocí sériové komunikace.

Základní technické informace

  • kompaktní řešení s nízkou hmotností
  • max. průtok (ventil): 244 Nl/min
  • max. sací průtok (ejektor): 21 Nl/min
  • komunikační protokol: EtherCAT, IO-Link & PROFINET (pro ovládání ventilů i ejektorů)
  • až 24 stanic v kombinaci:
    • 2 až 12 ventilů
    • 2 až 12 ejektorů
  • max. vakuum: -90 kPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.