Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSXU, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil

  • médium: vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 35 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 2.4 až 7.1 mm
  • připojovací závit: 1/8 až 3/8
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel nebo mosaz
  • materiál tělesa cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
Jmenovitá světlost, velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník