Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, pro páru – řada JSXP

Navržen pro vyšší odolnost

  • Pro použití v náročných podmínkách – korozivzdorná ocel a stupeň krytí IP67
  • Úspora energie – příkon pouze 6 W
  • Snadná montáž – možnost otočení cívky až o 360°
  • Využití pro celou řadu aplikací s kapalinami o vysoké teplotě – vhodné pro horkou vodu a páru.

Základní technické informace

  • médium: pára, horká voda
  • průtok: max. 2200 Nl/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 15 až 50 mm
  • připojovací závit: 3/8 až 2
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz a bronz
  • materiál tělesa cívky: korozivzdorná ocel

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost ventilu
Provedení ventilu
Materiál tělesa
material těsnění
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník