Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Resin Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve – JSXN-X1

Cultivate a reliable irrigation system

  • Gain reassurance regardless of your installation - Water hammer relief
  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Obtain precise control - Flow adjustment function
  • Save energy - Power consumption of only 3 watts.

Základní technické informace

  • Applicable fluid: Water, Diluted pesticides/Liquid fertilizer
  • Port size: 3/4" to 1"
  • Flow rate up to 14.5 (Cv)
  • Orifice diameter: 25 mm
  • A water hammer relief feature.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
material těsnění
pr. trysky / připojovací závit
typ připojení
jmenovité napětí
Elektrické připojení