Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, pro vysokotlakou vodu – řada JSXH-X2

Ventil vhodný pro vysokotlaký oplach a generování vodní mlhy

  • Garantovaný průtok i při vysokém tlaku – možnost použití při provozním tlaku až 10 MPa
  • Pro použití v náročných podmínkách – kryt cívky z korozivzdorné oceli a stupeň krytí IP67
  • Snadná údržba – výměna cívky a ventilu pouhým vyjmutím klipu.

Základní technické informace

  • médium: voda
  • připojovací závit: 3/8 a 1/2
  • průtok: Kv = 1.7 (závit 3/8), Kv = 1.9 (závit 1/2)
  • jmenovitá světlost: 12 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
volitelné provedení