Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, pro vysokotlaký plyn – řada JSXH-X1

Navržen pro vysokotlaké požadavky

  • Garance průtoku i při vysokém tlaku – diferenční tlak až 4 MPa
  • Pro použití v náročných podmínkách – materiál tělesa ventilu a cívky z korozivzdorné oceli, stupeň krytí IP67
  • Pro široký rozsah aplikací – vhodný pro stlačený vzduch, dusík, argon a kyslík
  • Úspora energie – příkon pouze 6 W.

Základní technické informace

  • vhodná média: stlačený vzduch, dusík, argon a kyslík
  • velikost připojovacího závitu: 3/8 až 1/2
  • průtok: max. 4.3 (Cv)
  • jmenovitá světlost: 16 mm
  • provozní tlak: max. 4 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
volitelné provedení