Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Pulzní ventil pro sběr prachu − JSXF/JSXF-P/JSXFA

Impulz k efektivitě

  • Vyšší účinnost pulzního ofuku - vysoká tlaková špička
  • Úspora energií - nízká spotřeba stlačeného vzduchu a krátká reakční doba
  • Garantovaná odolnost - 10 millionů cyklů a více díky elastomerové membráně
  • Snadná a rychlá instalace - k dispozici provedení pro připojení převlečnou maticí nebo pro montáž do potrubí.

Základní technické informace

  • médium: stlačený vzduch
  • připojovací závit: 3/4" až 2"
  • vysoká tlaková špička při nízké spotřebě stlačeného vzduchu
  • dlouhá životnost: 10 mil. cyklů
  • krátká reakční doba
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX, Potravinářský průmysl
  • snadná údržba: membrána bez pružiny.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

JSXF--5B
připojení
objem vzdušníku
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
Konfigurace trubky na výstupu
jmenovité napětí
Elektrické řízení
Tlumič hluku
Elektrické připojení