Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSXD, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 2200 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 10 až 50 mm
  • připojovací závit: 1/4 až 2
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz, hliník
  • materiál cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Valve Type
Materiál tělesa
material těsnění
velikost připojovacího závitu
typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
upevňovací úhelník