Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Direct Operated Steam Type 2-Port Solenoid Valve – JSX#S

Navržen pro vyšší odolnost

  • Pro použití v náročných podmínkách - korozivzdorná ocel a stupeň krytí IP67
  • Úspora energie - příkon pouze 2 W
  • Snadná montáž - možnost otočení cívky až o 360°.

Základní technické informace

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 12.6 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 5.6 až 7.1 mm
  • připojovací závity: 1/4" až 3/8"
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz
  • materiál cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67

Nakonfigurujte si produkt

JSX31S-F-CS
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
Jmenovitá světlost, velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník