Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSX, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, N.O.

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 25 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 1.6 až 7.1 mm
  • připojovací závity: 1/8" až 3/8"
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz, hliník
  • materiál cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
pr. trysky / připojovací závit
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník