Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Proporcionální ventil – řada JSP

Přesné řízení průtoku média

  • Přesné řízení průtoku – plynulé řízení průtoku proporcionálně k elektrickému proudu
  • Pro potřeby vaší aplikace – vhodná média: stlačený vzduch a voda
  • Pro použití v náročných podmínkách – kryt cívky z korozivzdorné oceli a stupeň krytí IP67
  • Úspora energie – příkon od 4 W.

Základní technické informace

  • médium: voda nebo stlačený vzduch
  • připojovací závit: 1/8 až 3/8
  • průtok: max. 3 Nl/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 1.4 mm až 3.2 mm
  • příkon: od 4 W (pro JSP10).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.