Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vzduchem ovládaný úhlový sedlový ventil – řada JSB

Vysoký průtok a nízká tlaková ztráta

  • Vysoký průtok média při minimální tlakové ztrátě – optimalizovaný profil tělesa ventilu
  • Snížení nákladů – dlouhá životnost až 10 miliónů cyklů
  • Prostorově úsporný – výška pouhých 121.3 mm.

Základní technické informace

  • vhodné pro: stlačený vzduch, voda, pára
  • průtok (Cv): max. 87.5
  • připojovací závit: 3/8 až 2
  • materiál tělesa: korozivzdorná ocel SUS 316L
  • materiál pohonu: korozivzdorná ocel SUS 304.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

JSB1-ST-S
velikost ventilu
Provedení ventilu
Materiál tělesa
material těsnění
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
Head Size
Materiál ovládacího ventilu