Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSB Angle Seat Valve, Air Operated

  • Angle seat structure to minimize pressure loss
  • 316L stainless steel equivalent material, port sizes: 3/8" to 2"
  • Optimized flow channel for large flow capability
  • Easy maintenance
  • Built-in visual indicator
  • Fluid temperature: Steam: 183°C or less, Water/Air: 99°C or less

Nakonfigurujte si produkt

 
Valve Size
Valve Type
Body Material
Seal Material
Port Size
Thread Type
Head Size
Head Material