Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JMHZ2, Úchopná hlavice, kompaktní

Pro snadné uchopení vaším robotem

  • Minimální moment setrvačnosti na rameno vašeho robota – celková délka zkrácena až na 46.8 mm a hmotnost snížena až na 31 g
  • Možnost volby optimálního řešení – k dispozici i jednočinné provedení
  • Zvýšení výkonu – delší zdvih čelistí a větší vzdálenost bodu uchopení s menším průměrem pístu
  • Přesné uchopení – vysoká opakovatelná přesnost upnutí ± 0.01 mm.

Základní technické informace

  • velikosti (mm): 8, 12, 16, 20
  • opakovatelná přesnost upnutí: ±0.01 mm
  • jednočinná/dvoučinná
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 7 z 7 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

JMHZ2-
Průměr pístu
funkce
provedení čelistí
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení