Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZTB, Ionizér, tyčové provedení

  • IZTB40: standard, AC typ / IZTB42: duální AC typ
  • potenciální amplituda: 25 V a méně
  • rychlé vybití statického náboje: až 0.1 s
  • kompaktní: výška 37 mm x šířka 30 mm
  • délky tyčí: 160 až 2500 mm
  • volitelně poloha přívodu vzduchu: vpravo, vlevo, oboustranně
  • snadno vyměnitelné ionizační elektrody

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka tyče
materiál kazety emitoru
délka vysokonapěťového napajecího kabelu
nástrčná spojka
poloha zátky
upevňovací úhelník
volitelné provedení