Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Tyčový ionizér, tenké provedení, oddělená řídicí jednotka – řada IZT44/45

Neutralizace statického náboje v omezených prostorech

  • Dosah i do těžko přístupných míst – kompaktní rozměry ionizační tyče (výška 23 mm, šířka 20 mm)
  • Efektivní instalace a nastavení – k dispozici standardní nebo multifunkční řídicí jednotka
  • Vysoce výkonné odstraňování statické elektřiny – vysoká rychlost neutralizace statického náboje díky malé rozteči elektrod
  • Snadné rozšíření a přizpůsobení konfigurace – možnost připojení dvou ionizačních tyčí k jedné řídicí jednotce.

Základní technické informace

  • IZT44: vestavěný vysokonapěťový napájecí zdroj / IZT45: oddělený vysokonapěťový napájecí zdroj
  • odstranění statické elektřiny bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu
  • jedna řídicí jednotka může řídit až 8 ionizačních tyčí
  • možnost připojení až 4 vysokonapěťových napájecích zdrojů k jedné řídicí jednotce
  • více funkcí a diagnostických signálů
  • IZTP41-L: kompatibilní s IO-Link
  • napájecí kabel s M12 konektorem.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.