- Domů
- Produkty a podpora
- Prvky pro odstranění statické elektřiny
- Tyčové ionizéry
- IZT44/45
Prvky pro odstranění statické elektřiny
Tyčový ionizér, tenké provedení, oddělená řídicí jednotka – řada IZT44/45
Neutralizace statického náboje v omezených prostorech
- Dosah i do těžko přístupných míst – kompaktní rozměry ionizační tyče (výška 23 mm, šířka 20 mm)
- Efektivní instalace a nastavení – k dispozici standardní nebo multifunkční řídicí jednotka
- Vysoce výkonné odstraňování statické elektřiny – vysoká rychlost neutralizace statického náboje díky malé rozteči elektrod
- Snadné rozšíření a přizpůsobení konfigurace – možnost připojení dvou ionizačních tyčí k jedné řídicí jednotce.
Základní technické informace
- IZT44: vestavěný vysokonapěťový napájecí zdroj / IZT45: oddělený vysokonapěťový napájecí zdroj
- odstranění statické elektřiny bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu
- jedna řídicí jednotka může řídit až 8 ionizačních tyčí
- možnost připojení až 4 vysokonapěťových napájecích zdrojů k jedné řídicí jednotce
- více funkcí a diagnostických signálů
- IZTP41-L: kompatibilní s IO-Link
- napájecí kabel s M12 konektorem.
Krok 1: Výběr provedení
Výběr požadovaného provedení prvku.
Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
Žádné výsledky vyhledávání
Žádné výsledky vyhledávání