Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZT40/41/42, Ionizér, tyčové provedení, dálkový ovladač, napájecí zdroj

  • IZT40: standardní provedení / IZT41: AC provedení, s autobalanční funkcí / IZT42: duální AC provedení
  • IZT41/IZT42: možnost řízení pomocí IO-Link komunikace
  • potenciální amplituda: max. 25 V nebo méně
  • rychlé vybití statické elektřiny: max. 0.1 s
  • kompaktní rozměry: výška 37 mm x šířka 30 mm
  • 1 řídicí jednotka může řídit až 4 ionizéry
  • monitorování a řízení ionizačních tyčí instalovaných v těžko přístupných prostorech
  • více funkcí a výstražných hlášení.

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka tyče
materiál kazety emitoru
délka vysokonapěťového napajecího kabelu
nástrčná spojka
poloha zátky
specifikace vstupů / výstupů
délka napájecího kabelu
komunikační kabel, směr připojení / délka
upevňovací úhelník
držák řídicí jednotky na DIN lištu &
vysoko napěťový napájecí zdroj
volitelné provedení