Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZS

IZS
Jsme potěšeni, že Vám můžeme představit novou trojici ionizérů řady IZS pro snadné a rychlé odtranění statického náboje. Všechny tři modely jsou vybaveny frekvenčním měničem umožňujícím střídavou produkci kladných a záporných iontů, což umožňuje deionizaci povrchu již za 3.2 sekundy. Ionizér využívá také zpětné vazby, která mu umožňuje reagovat na aktuální hodnoty statického náboje. Duální AC typ ionizéru umožňuje redukovat amplitudu na 25V nebo méně v závislosti na nabití povrchu a vzdálenosti od něj. Tato řada obsahuje dva auto balanční senzory - jeden v tělese ionizéru, druhý externí s vysokou přesností. Bezdrátové ovládání umožňuje operátorům nastavit až 16 ionozérů z 5m vzdálenosti díky adresaci, ionizéry se dají mezi sebou propojit (až 8 jednotek). IZS se používají ve výrobách PET lahví, na výrobních pásech, lisování gum, balení potravin a nápojů, výrobě filmů a papíru, všude tam, kde je potřeba zkvalitnit výrobní proces a jeho bezpečnost.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.