Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Tyčový ionizér – řada IZS51

Neutralizace elektrického náboje s optimální spotřebou stlačeného vzduchu

  • Jednodušší řízení statické elektřiny ‒ volitelně s vestavěným 2/2 ventilem pro řízení přívodu stlačeného vzduchu.
  • Nastavení za kratší čas a s nižším počtem chyb ‒ IO-Link komunikace pro monitorování provozního stavu.
  • Sběr a přenos více informací najednou ‒ vestavěný LCD displej.
  • Bezproblémová instalace ‒ kompaktní a nízký profil, připojení elektrického kabelu a vzduchu na stejné straně, vestavěný vysokonapěťový zdroj.

Základní technické informace

  • rychlá neutralizace elektrického náboje: max. 0.1 s
  • elektrodová kazeta s nízkými nároky na údržbu
  • autobalanční senzor
  • 2 typy upevňovacích úhelníků: s nastavením úhlu montáže nebo plochý pro úsporu místa
  • nastavení řídicí jednotky volitelně pomocí dálkového ovladače
  • volitelně ochranný kryt proti pádu elektrodové kazety.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.