Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZH10, Ruční měřič elektrostatického náboje se zobrazovací jednotkou

  • rozsah měřeného náboje: ±20.0kV.
  • min. zobrazované jednotky: 0.1kV (±1.0 až ±20.0 kV)/0.01kV (0 až ±0.99 kV)
  • kompaktní & nízká hmotnost: 85g
  • podsvětlený displej