Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZG10, Ionizační ofukovací pistole

  • vysokofrekvenční typ
  • iontová rovnováha ± 10 V
  • rychlá vybití statické elektřiny: 0.3 s
  • hmotnost: 200 g
  • v souladu s normou OSHA 1910.242b (volitelně bypass trysky).

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 3 z 3 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

IZG10-08-
nástrčná spojka
AC adaptér, napájecí kabel
Provedení trysky