Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ITVX, Elektro-pneumatický převodník, pro vyšší tlak

Accurate high pressure control for diverse gases

  • Control your high-pressure applications - Set pressure of up to 3.0 MPa
  • Boost your control with different gases - Compatible with Ar, N2, CO2 and Air
  • Bet on a precise control - Repeatability of ±0.5 % F.S. or less.

Základní technické informace

  • Maximum supply pressure 5.0 MPa
  • Power consumption: 3 W or less
  • Maximum flow rate: up to 3000 l/min
  • Integrated LED display.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.