Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektro-pneumatický převodník, pro vyšší tlak – řada ITVX

Přesná regulace vysokého tlaku různých plynů

  • Řízení vysokotlakých aplikací – nastavení tlaku až do 3.0 MPa
  • Regulace různých plynů – vhodné pro stlačený vzduch, argon, kyslík a dusík
  • Přesná regulace – opakovatelná přesnost minimálně ±0.5 % z celkového rozsahu.

Základní technické informace

  • max. vstupní tlak 5,0 MPa
  • nízký příkon, max. spotřeba 3 W
  • max. průtok: 3000 Nl/min
  • vestavěný LED displej.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.