Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ITVH, Elektro-pneumatický převodník, pro vyšší tlak do 3.0MPa

  • rozsah regulace: 0.2 až 2.0MPa
  • max. vstupní tlak: 3.0 MPa
  • max. průtok: 3000 l/min (ANR)
  • příkon: 3W a méně.
  • stabilita: ±1% z rozsahu

Nakonfigurujte si produkt

 
vstupní signál
monitorovaný výstup
připojovací závit
velikost připojovacího závitu
upevňovací úhelník
konektor kabelu
Jednotky zobrazení tlaku