Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISG, Snímač tlaku pro všeobecné použití

  • vhodná média: voda / stlačený vzduch / kapaliny / inertní plyny a chemikálie, které nenarušují korozivzdornou ocel SUS 316, např. pára
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • opakovatelná přesnost: ±3 % z celkového rozsahu
  • elektrické připojení: vodiče
  • stupeň krytí: IP40 nebo IP44.