Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISG, Snímač tlaku pro všeobecné použití

  • vhodná média: voda / stlačený vzduch / kapaliny / inertní plyny a chemikálie, které nenarušují korozivzdornou ocel SUS 316, např. pára
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • opakovatelná přesnost: ±3 % z celkového rozsahu
  • elektrické připojení: vodiče
  • stupeň krytí: IP40 nebo IP44.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 7 z 7 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ISG--Q
Stupeň krytí
Rozsah provozního tlaku
Materiál tělesa
Velikost připojovacího závitu
Stupnice nastavení hystereze