Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISE35, Digitální snímač tlaku, provedení vestavěné do regulátoru tlaku

  • digitální snímač tlaku, vestavěný do redukčního ventilu
  • vhodné řady: AC /AR /AW /ARM /ARP
  • média: vzduch, inertní plyny
  • rozsah zobrazení tlaku: -0.1 až 1 MPa
  • opakovatelná přesnost: ±1 % z rozsahu
  • směr el. připojení: shora / zdola