Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISE20

ISE20
  • vysoce přesný digitální snímač tlaku
  • 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty
  • vhodná média: stlačený vzduch, inertní plyny, nehořlavé kapaliny a plyny
  • rozsah měření: -0.1 až 2 MPa
  • opakovatelná přesnost: ± 0.2 % z celkového rozsahu
  • výstupní signál: IO-Link, NPN/PNP nebo analogový (napěťový / proudový)
  • volitelný čas odezvy: od méně jak 1.5 ms do 5 s
  • IP40 nebo IP65
  • proudový odběr: 35 mA nebo méně

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.