Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISE20A, Digitální snímač tlaku a vakua, s 3-barevným displejem, 3 současně zobrazované hodnoty (IP40)

  • vysocepřesný digitální snímač tlaku, 3-barevný displej.
  • 2 výstupy + analogový výstup (napěťový/proudový).
  • stupeň krytí IP40.
  • vhodná média: vzduch, inertní a nevýbušné plyny.
  • rozsah tlaků: -0.1 až 1 MPa.
  • opakovatelná přesnost: ±0.2 % z rozsahu.
  • doba odezvy: 1.5 ms a méně.
  • spotřeba proudu: 35mA a méně.

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
rozsah regulace tlaku
specifikace výstupů
specifikace jednotek
specifikace připojení
elektrické připojení: vodiči
upevňovací úhelník
Návod k použití