Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISE10, Digitální snímač tlaku a vakua, s displejem

Kompaktní digitální snímač tlaku ISE10 se sníženou výškou přibližně o 50% ve srovnání s ISE30A.Až 10 snímačů lze nastavit najednou pomocí funkce pro nastavení kopírování.Možnosti zahrnují přímou montáž, montáž do panelu nebo na DIN lištu a na výběr jsou dvě možnosti směru připojení.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ISE10--
specifikace připojení
specifikace výstupů
specifikace jednotek
elektrické připojení: vodiči
adaptér
kalibrační certifikát