Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISA3-L, Digitální odměřovací senzor, 2-řádkový, 3-barevný displej, IP67, IO-Link

  • vyhodnocovaná vzdálenost: 0.01 až 0.3 mm.
  • opakovatelná přesnost: až 5 µm (ISA3-FL).
  • výstupní signál: IO-Link nebo 2 x spínací výstup NPN/PNP.
  • stupeň krytí: IP67.
  • snížená spotřeba stlačeného vzduchu: 5 l/min nebo méně (ISA3-FL).