Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IR1000/2000/3000-A

  • přesnost nastavení 0.2 % z rozsahu; opakovatelná přesnost ±0.5 % z rozsahu
  • 3 velikosti, 3 rozsahy regulace tlaku: 0.005 až 0.2 MPa; 0.01 až 0.4 MPa; 0.01 až 0.8 MPa.
  • vlastní spotřeba: 1 l/min a méně.
  • max. průtok: 4000 l/min.
  • připojovací závit: od 1/8 do 1/2.
  • příslušenství: upevňovací úhelník; manometr.

Kategorie